Publique sus productos
Model 1201SF, Wall Mount ADA Filtered Water Cooler

Model 1201SF, Wall Mount ADA Filtered Water Cooler

Traducido por Google,

Modelo 1201SF, enfriador de agua interior ADA con filtro, montaje en pared de acero inoxidable, con válvula electrónica, conjunto de barra de empuje y función de desactivación del burbujeador.

El enfriador de agua filtrada de montaje en pared Haws 1201SF es la última incorporación a la oferta de hidratación más completa de la industria. El diseño moderno e innovador está diseñado para combinarse con espacios de oficinas, universidades y aeropuertos, o satisfacer las necesidades funcionales de espacios como el gimnasio de una escuela. La válvula solenoide activada por barra de empuje electrónica proporciona una fácil activación y el burbujeador regulador de presión con un protector bucal de goma antimicrobiano flexible no requiere ajuste. El agua fresca y siempre filtrada con la función de control electrónico del ciclo de vida corta el flujo de agua cuando el filtro alcanza su capacidad en galones. El flujo comenzará nuevamente cuando se reemplace el filtro.

  • Protector bucal flexible para proteger contra lesiones.
  • Flujo autorregulable: no es necesario ajustarlo a las diferentes presiones de agua entrante
  • Cabezal de burbujeo antirrotacional atornillado
  • La función inteligente de ahorro de energía apaga el refrigerador durante los períodos de inactividad; genial para las tardes y los fines de semana
  • Área de alto tráfico lista con un filtro de capacidad de 3000 galones (11,356 L)
  • Evaporador de refrigeración de bajo consumo: Serpentín evaporador sin tanque mejorado que utiliza tecnología de enfriamiento de masa térmica, con 100 por ciento de contenido de agua que se descarga con cada uso.
  • Cubierta de acero inoxidable 304 duradera y fácil de limpiar.
  • Compatibilidad de instalación de modernización sobre muchos enfriadores de agua existentes
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • El diseño exclusivo del lavabo reduce las salpicaduras de agua y simplifica la limpieza.
  • Estructura de acero galvanizado
  • Clasificado para uso en interiores
  • Diseñado y ensamblado en los EE. UU.

Certificado CSA para cumplir con NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 y CSA C22.2 No. 120. Cumple con ADA ICC A117.1, CSA B651, Estándares ADA 2010 del DOJ para diseño accesible cuando se instala correctamente. Capacidad de enfriamiento compatible con ASHRAE 18 de 8.0 galones por hora de agua potable a 50 grados, basada en agua de entrada de 80 grados y temperatura ambiente de 90 grados. Identificación de la FCC: 2AUAN-1200SF e IC: 25959-1200SF. Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre o áreas cerradas de piscinas (cloro), y el incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía.

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California Advertencia: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Especificaciones
  • Model 1201SF indoor wall-mount ADA stainless steel filtered water cooler shall include an ASHRAE compliant, hermetically sealed R-134a refrigeration system with thermostat. Unit features a unique, modern design with 304 satin finish stainless steel outer shell. Energy savings feature powers down refrigeration system after 2 hours of non-use and the lights shut off, and will automatically start again when used. The 3000-gallon (11,356 L) filter with Electronic Lifecycle Control turns water off when capacity is reached. Flow will begin again when new filter is installed. The system includes an electronic front push bar controlled solenoid valve, and a .45 gpm self-regulating, anti-rotational bubbler head with flexible antimicrobial mouth guard, and enhanced tankless evaporator coil using thermal mass cooling technology. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 350, full load amps: 5. Dimensions: (L x W x H) 18-3/4 x 15-11/16 x 26-1/4"

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-1201sf
  • Familia de productoElectric Water Coolers
  • Grupo de productosWater Coolers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-03-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos