Modelo 1202S, enfriador de agua para interiores ADA de montaje en pared Hi-Lo de acero inoxidable con válvula electrónica y conjunto de barra de empuje.
El dispensador de agua de pared Haws 1202S Hi-Lo es la última incorporación a la oferta de hidratación más completa del sector. Su diseño moderno e innovador está diseñado para integrarse en oficinas, universidades y aeropuertos, o para satisfacer las necesidades funcionales de espacios como un gimnasio escolar. El diseño de doble estación Hi-Lo permite un acceso estándar a la fuente (ADA) por el lado izquierdo (alto/bajo). Las válvulas solenoides activadas electrónicamente con barra de empuje facilitan la activación, y los burbujeadores reguladores de presión con protectores bucales flexibles de goma antimicrobiana no requieren ajuste.
Certificado por CSA para cumplir con las normas NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 y CSA C22.2 N.° 120. Cumple con las normas ADA ICC A117.1, CSA B651 y las Normas ADA de 2010 del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para Diseño Accesible, siempre que se instale correctamente. Capacidad de enfriamiento de 8.0 galones por hora de agua potable a 50 grados, conforme a la norma ASHRAE 18, con una temperatura ambiente de 80 grados y una entrada de agua a 90 grados. Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones en exteriores ni en piscinas cerradas (cloro). El incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía.
Advertencia de la Proposición 65. Advertencia para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |