Modelo 1210S, llenadora de botellas ADA para interiores, de acero inoxidable, sin contacto, montada en la pared, con funciones programables y plataforma de apoyo para botellas separada del lavabo.
El llenador de botellas ADA para montaje en pared para interiores Haws 1210S es la incorporación más reciente a la oferta de hidratación más completa de la industria. El diseño moderno e innovador está diseñado para combinarse con espacios de oficinas, universidades y aeropuertos, o satisfacer las necesidades funcionales de espacios como el gimnasio de una escuela. El llenador de botellas activado por sensor permite la operación con manos libres y la pantalla electrónica LED intuitiva mantiene al usuario informado sobre cuántas botellas de plástico se han guardado.
Certificado CSA para cumplir con NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 y CSA C22.2 No. 120. Cumple con ADA según ICC A117. 1, CSA B651, Estándares ADA de 2010 del DOJ para diseño accesible cuando se instala correctamente. Capacidad de enfriamiento compatible con ASHRAE 18. FCC y CAN ICES - 3(A)/NMB-3(A). Los enfriadores de agua eléctricos no se recomiendan ni están diseñados para aplicaciones al aire libre o áreas cerradas de piscinas (cloro), y el incumplimiento de estas condiciones puede anular la garantía.
Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California Advertencia: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |