El bebedero Haws 1311B, de hierro esmaltado y antivandálico, sin barreras, utiliza un conjunto de válvulas patentado de acero inoxidable, activado por pulsador, que permite el ajuste del chorro desde la parte frontal, así como el acceso al cartucho y al filtro. Esta fuente de pared ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, mecanizado a partir de una barra sólida, con acceso completo al cartucho de control de agua y al filtro integrado, y acceso frontal para ajustar la altura del chorro, lo que facilita el mantenimiento sin necesidad de desmontar la válvula. Su diseño discreto para montaje en pared se adapta a la normativa ADA para adultos y niños. Equipada con componentes antivandálicos, esta fuente no se daña fácilmente, lo que disuade rápidamente a los vándalos.
El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, como NSF/ANSI/CAN 61, Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) “NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1”. El producto incluye:
Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Haga clic aquí para obtener más información.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |