Publique sus productos
Model 1311P, ADA White Enameled Iron Wall-Mount Drinking Fountain and Bottle Filler

Model 1311P, ADA White Enameled Iron Wall-Mount Drinking Fountain and Bottle Filler

Traducido por Google,

El bebedero y llenador de botellas Haws 1311P, resistente al vandalismo y con certificación ADA, utiliza conjuntos de válvulas patentados de acero inoxidable, activados por pulsador, que permiten el ajuste del chorro desde la parte frontal, así como el acceso al cartucho y al filtro. Esta fuente de pared ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, mecanizado a partir de una barra sólida, con acceso completo al cartucho de control de agua y al filtro integrado, y acceso frontal al ajuste de la altura del chorro para facilitar el mantenimiento sin necesidad de desmontar la válvula.

  • Filtro de agua opcional de 3000 galones disponible (modelo 6480)
  • Único cuerpo de válvula de acero inoxidable mecanizado a partir de una barra sólida
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen el burbujeador, los botones, el drenaje y las placas inferiores.
  • El diseño de fuente de hierro esmaltado blanco proporciona resistencia para los peores entornos.
  • Llenadora de botellas de flujo laminar de 1 gpm (3,78 L)
  • Fácil mantenimiento con acceso frontal para ajuste de válvula y reemplazo de cartucho.
  • La hermosa combinación de fuente de esmalte blanco y llenador de botellas con recubrimiento en polvo brinda una estética agradable a cualquier entorno.
  • Las esquinas suaves y redondeadas evitan contratiempos y otros accidentes que puedan ocurrir una vez instalada la fuente.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluyendo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". El producto incluye:

  • 1311: Fuente
  • 1920w : Llenadora de botellas
  • BP8W: Panel trasero de fuente
  • BP15W: Panel trasero del llenador de botellas
  • 6700 (x2): Placas de montaje en pared

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el Estado de California reconoce como causante de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Haga clic aquí para obtener más información.

Especificaciones
  • Model 1311P wall mounted vandal-resistant ADA drinking fountain and bottle filler shall include a white enameled-iron basin with 14 gauge Type 304 powder-coated Stainless Steel bottle filler bracket, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head with integral anti-squirt flow, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler with in-wall 3/16" thick steel mounting plate, chrome plated brass vandal-resistant waste strainer, vandal-resistant bottom plates, and a 1-1/4" NPT trap. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-1311-1920W
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalIron
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures