Modelo 1431, fuente para beber de dos burbujeadores de hierro esmaltado blanco resistente al vandalismo, montada en la pared, accesible para sillas de ruedas y con canales 100 % libres de plomo.
La fuente para beber de múltiples burbujas Haws 1431, de hierro esmaltado resistente al vandalismo y accesible para sillas de ruedas, utiliza conjuntos de válvulas patentadas de acero inoxidable, activadas por botón, que permiten ajustes de flujo de acceso frontal, así como acceso a cartuchos y coladores. Esta fuente montada en la pared ofrece el 'único' cuerpo de válvula totalmente de acero inoxidable que está mecanizado a partir de barras sólidas, es completamente reparable a través del frente del conjunto de botón que ofrece acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro de agua integral, y tiene Acceso frontal al ajuste de altura del chorro de agua para un fácil mantenimiento sin tener que quitar la válvula. Equipada con componentes resistentes al vandalismo, esta fuente no se altera fácilmente, lo que desalienta rápidamente a los vándalos.
El modelo cumple con todas las regulaciones federales actuales para discapacitados, incluidas las de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Haws fabrica bebederos, grifos y enfriadores de agua eléctricos sin plomo según todas las definiciones conocidas, incluidas NSF/ANSI/CAN 61-Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".
Nota: Los tazones de hierro esmaltado se envían sin los herrajes montados. Hardware que debe montar el instalador.
Compre información sobre la Ley de Estados Unidos
La gran mayoría de los productos Haws califican según los términos de la ley. Sin embargo, dado que diferentes compras a menudo requieren respuestas sutilmente diferentes, Haws recomienda que el documento específico que solicita la certificación se envíe al servicio de atención al cliente para obtener una respuesta específica.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |