Publique sus productos
Model 1501, "Hi-Lo" Wall Mounted Dual Drinking Fountains with Back Panel

Model 1501, "Hi-Lo" Wall Mounted Dual Drinking Fountains with Back Panel

Traducido por Google,


El bebedero Haws 1501, sin barreras, Hi-Lo y antivandálico, utiliza un conjunto de válvula patentado de acero inoxidable, activado por pulsador, que permite el ajuste del chorro desde la parte frontal, así como el acceso al cartucho y al filtro. Esta fuente de pared ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, mecanizado a partir de una barra sólida, con acceso completo al cartucho de control de agua y al filtro de suministro integrado, y acceso frontal para ajustar la altura del chorro, lo que facilita el mantenimiento sin necesidad de desmontar la válvula. Equipada con componentes antivandálicos, esta fuente no se daña fácilmente, lo que disuade rápidamente a los vándalos.

  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen burbujeadores, botones, desagües y placas inferiores.
  • La brillante construcción de hierro esmaltado blanco proporciona a esta fuente una durabilidad a prueba de balas oculta bajo su elegante atractivo.
  • Fácil mantenimiento con acceso frontal para ajuste de válvula y reemplazo de cartucho.
  • Las esquinas suaves y redondeadas evitan contratiempos y otros accidentes que puedan ocurrir una vez instalada la fuente.
  • El diseño "Hi-Lo" permite el doble de usuarios que las fuentes normales y se adapta a las necesidades de distintas alturas de usuario.
  • El panel posterior a juego realza aún más el atractivo elegante de la fuente y proporciona una mejor base para fuentes más resistentes.
  • Nota: Los tazones de hierro esmaltado se envían sin los herrajes instalados. El instalador deberá instalar los herrajes.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, como NSF/ANSI/CAN 61, Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con los Códigos de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

Nota: Los tazones de hierro esmaltado se envían sin los herrajes instalados. El instalador deberá instalar los herrajes.


    Información sobre la Ley de Compra de Productos Estadounidenses

    La gran mayoría de los productos Haws cumplen los requisitos de la ley. Sin embargo, dado que cada compra suele requerir respuestas ligeramente diferentes, Haws recomienda enviar el documento específico que solicita la certificación al servicio de atención al cliente para obtener una respuesta específica.

    Especificaciones
    • Model 1501 Hi-Lo wall-mounted barrier-free vandal-resistant drinking fountain shall include dual white enameled-iron basins, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, white powder-coated stainless steel back panel and 1-1/4" NPT traps. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.     REQUIRES MODELS 1501 & 6715 PURCHASED SEPARATELY.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahaws-1501
    • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
    • Grupo de productosWall Mounted Drinking Fountains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-03-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12
    • Ancho (pulgadas)29
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalIron
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)67
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniClass Drinking Fountains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures