Publique sus productos
Model 1900, Bottle Filler Stand-Alone Station, or Mounted Above Most Haws Drinking Fountains

Model 1900, Bottle Filler Stand-Alone Station, or Mounted Above Most Haws Drinking Fountains

Traducido por Google,

Llenadora de botellas modelo 1900, estación independiente o montada encima de la mayoría de los bebederos Haws, junto con la mayoría de las fuentes y enfriadores de agua de la competencia.

El llenador de botellas modelo 1900 utiliza un conjunto de válvula de botón pulsador patentado de acero inoxidable que permite el ajuste del flujo de acceso frontal, así como el acceso al cartucho y al colador. Esta llenadora de botellas montada en la pared ofrece el 'único' cuerpo de válvula totalmente de acero inoxidable mecanizado a partir de barras sólidas, es totalmente reparable a través del frente del conjunto de botón y ofrece acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro de agua integral, y Tiene acceso frontal al ajuste de altura del chorro de agua para un fácil mantenimiento sin tener que quitar la válvula. El 1900 puede ser una estación independiente o montarse sobre la mayoría de los bebederos Haws junto con las fuentes y enfriadores de agua de la mayoría de los competidores.

  • La bandeja de drenaje reversible se puede girar hacia adentro para una conexión de desechos empotrada en la pared.
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • Construcción de plástico ABS gris medio estéticamente agradable.
  • El marco de montaje separado permite una instalación rápida y sencilla
  • El mantenimiento se simplifica con acceso frontal para ajustar la válvula y reemplazar el cartucho.
  • El área de llenado de botellas grande se adapta a contenedores de varios tamaños.

El modelo cumple con todas las regulaciones federales actuales para discapacitados, incluidas las de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Haws fabrica bebederos y enfriadores de agua eléctricos sin plomo según todas las definiciones conocidas, incluida la Norma NSF/ANSI 61, Sección 9, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".


Información sobre la Ley Compre América

La gran mayoría de los productos Haws califican según los términos de la ley. Sin embargo, dado que diferentes compras a menudo requieren respuestas sutilmente diferentes, Haws recomienda que el documento específico que solicita la certificación se envíe al servicio de atención al cliente para obtener una respuesta específica.

Especificaciones
  • Model 1900 wall mounted bottle filler shall include 100% lead-free waterways, push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, patent pending reversible waste attachment for over-fountain or in-wall waste drain, medium grey ABS plastic construction, and easy to use mounting frame with easy to follow mounting instructions.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-1900
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWater Bottle Filler
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-07-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)16
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)8
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 41 19.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBottle Fillers
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains