Publique sus productos
Model 1920, Bottle Filler Stand-Alone Station or Mounted Above Haws Drinking Fountain

Model 1920, Bottle Filler Stand-Alone Station or Mounted Above Haws Drinking Fountain

Traducido por Google,


El modelo 1920, fabricado en acero inoxidable satinado y antivandálico, utiliza un conjunto de válvula pulsadora patentado de acero inoxidable que permite el ajuste del chorro desde la parte frontal, así como el acceso al cartucho y al filtro. Este llenador de botellas de pared ofrece el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, mecanizado a partir de una barra sólida, con acceso completo al cartucho de control de agua y al filtro integrado, y acceso frontal al ajuste de la altura del chorro para facilitar el mantenimiento sin necesidad de desmontar la válvula. Puede utilizarse como estación independiente o instalarse sobre los bebederos Haws de las series 1001, 1011, 1107L, 1109, 1117L y 1119.

  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen el botón y la placa inferior.
  • Acabado en acero inoxidable satinado
  • Flujo laminar de 1 gpm (3,78 L)
  • El mantenimiento es fácil gracias al acceso frontal para el ajuste de la válvula y el reemplazo del cartucho.
  • Este producto requiere una placa de montaje, ya sea la placa de montaje en pared 6700 o la placa de soporte sobre pared 6700R.

Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con los Códigos de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

Especificaciones
  • Model 1920 wall mounted vandal-resistant bottle filler shall include 100% lead-free waterways, satin stainless steel construction, 1 gpm (3.78 L) laminar flow, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, and vandal-resistant bottom plate. It can be used as a stand-alone station or mounted above the Haws 1001, 1011, 1107L, 1109, 1117L, and 1119 series drinking fountains. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions. This product requires a mounting plate; either the 6700 in-wall or the 6700R on-wall support plate. (See options below)

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-1920
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWater Bottle Filler
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3
  • Ancho (pulgadas)5
  • Profundidad (pulgadas)7
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 41 19.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBottle Fillers
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains