Publique sus productos
Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler
Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler
Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler

    Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler

    Traducido por Google,


    El modelo 1920FR, llenador de botellas de pared antivandálico y resistente a la congelación, utiliza un conjunto de válvulas anticongelación de accionamiento neumático, totalmente diseñado para un uso continuo durante los meses de invierno. Está fabricado en acero inoxidable, cuenta con un pulsador de latón cromado pulido que acciona una válvula neumática instalada en la pared interior, donde la temperatura ambiente no baja de 10 °C (50 °F), y tuberías de agua autodrenantes que protegen la unidad de la congelación.

    • Acabado en acero inoxidable satinado
    • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen el botón y la placa inferior.
    • Se recomienda la placa de montaje en pared de acero disponible
    • Flujo laminar de 0,75 gpm (2,8 L)
    • Este producto requiere una placa de montaje, ya sea la placa de montaje en pared 6700 o la placa de soporte sobre pared 6700R.

    Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con los Códigos de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

    Advertencia de la Proposición 65. Advertencia para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

    Certificaciones

    • NSF/ANSI/CAN 61-2020 con Q ≤ 1
    • Certificado por CSA
    Especificaciones
    • Model 1920FR vandal-resistant wall mounted freeze-resistant bottle filler can be a stand-alone wall mounted station, or mounted over the 1109FR and 1119FR series fountains. It shall include stainless steel construction, a polished chrome-plated brass vandal-resistant push-button operated by a pneumatic valve installed on the inside wall where room temperatures do not drop below 50° F (10° C), vandal-resistant bottom plate, and self-draining water lines which protect the unit from freezing. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions. This product requires a mounting plate; either the Haws model 6700 in-wall or the 6700R on-wall support plate.   REQUIRES MODELS 1920FR & 6521FR PURCHASED SEPARATELY.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahaws-1920fr-bottle-filler
    • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
    • Grupo de productosWater Bottle Filler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 41 19.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBottle Fillers
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniClass Drinking Fountains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures