Publique sus productos
Model 1920HO, Wall Mount Touchless Bottle Filler

Model 1920HO, Wall Mount Touchless Bottle Filler

Traducido por Google,


El modelo 1920HO, llenador de botellas de acero inoxidable satinado, antivandálico y sin contacto, utiliza una válvula solenoide de acero inoxidable accionada por un sensor y controlada por un transformador para un funcionamiento sin contacto. Un regulador de presión ajusta el caudal según la presión del agua entrante. Puede utilizarse como estación independiente o instalarse sobre los bebederos Haws de las series 1001, 1011, 1107L, 1109, 1117L y 1119.

  • Operación sin contacto para mayor seguridad y tranquilidad.
  • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen la carcasa del sensor y la placa inferior.
  • Vías fluviales 100% libres de plomo
  • Acabado en acero inoxidable satinado
  • Se recomienda la placa de montaje en pared de acero disponible
  • Flujo laminar de 1 gpm (3,78 L)
  • Este producto requiere una placa de montaje: la 6700 empotrada en pared o la 6700R. (Consulte las opciones a continuación).

Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con los Códigos de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".


Advertencia de la Proposición 65. Advertencia para residentes de California: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Especificaciones
  • Model 1920HO motion-activated wall mounted vandal-resistant bottle filler shall include 100% lead-free waterways, satin stainless-steel construction, vandal-resistant sensor operated stainless steel solenoid valve controlled by a transformer, vandal-resistant bottom plate and 1 gpm (3.78 L) laminar flow. It can be used as a stand-alone station or mounted above the Haws® 1001, 1011, 1107L, 1109, 1117L, and 1119 series drinking fountains. This product requires a mounting plate; either the 6700 in-wall or the 6700R on-wall support plate.    FOR INDOOR USE ONLY

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-1920HO
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de productosWater Bottle Filler
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 41 19.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBottle Fillers
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniClass Drinking Fountains