Publique sus productos
Model 3611, Modular Outdoor Bottle Filler and Drinking Fountain
Model 3611, Modular Outdoor Bottle Filler and Drinking Fountain
Model 3611, Modular Outdoor Bottle Filler and Drinking Fountain

    Model 3611, Modular Outdoor Bottle Filler and Drinking Fountain

    Traducido por Google,

    El bebedero y llenador de botellas con pedestal Haws 3611, resistente y antivandálico para exteriores, con certificación ADA, se puede configurar en múltiples versiones antes o después de la instalación. Este modelo incluye de serie un bebedero y un llenador de botellas, y la opción de añadir o cambiar un bebedero, un llenador de botellas, un comedero para perros o un grifo para manguera en cualquier momento. Incorpora el único cuerpo de válvula fabricado íntegramente en acero inoxidable, fabricado a partir de una barra sólida. Su mantenimiento se realiza completamente desde la parte frontal del conjunto de botón pulsador, con acceso al cartucho de control de agua y al filtro de suministro integrado. Además, cuenta con acceso frontal para ajustar la altura del chorro de agua, lo que facilita el mantenimiento sin necesidad de desmontar la válvula. Equipado con componentes antivandálicos para una larga durabilidad.

    • Los brazos de llenado de botellas y fuentes intercambiables ayudan a que esta unidad satisfaga las necesidades cambiantes de su entorno.
    • Los componentes resistentes al vandalismo incluyen el burbujeador, los botones, la boquilla de llenado de botellas, el drenaje y las placas de acceso.
    • Posiciones de brazos para sillas de ruedas para adultos, sillas de ruedas para niños y sillas de ruedas para adaptarse a todos los usuarios
    • Acero inoxidable fabricado de alta resistencia con acabado recubierto de polvo plateado mate
    • Llenadora de botellas de boca grande con llenado rápido de caudal de 1 gpm
    • El recipiente y el cabezal del burbujeador se pueden girar según las necesidades de ubicación.
    • Opciones de colores personalizados disponibles
    • Fácil mantenimiento con acceso frontal para ajuste de válvula y reemplazo de cartucho.
    • Vías fluviales 100% libres de plomo

    El modelo cumple con todas las regulaciones federales vigentes para personas con discapacidad, incluida la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, como NSF/ANSI/CAN 61, Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con los Códigos de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

    Especificaciones
    • Model 3611 ADA vandal-resistant outdoor, pedestal bottle filler and drinking fountain shall include a heavy duty stainless-steel pedestal with matte silver powder-coating, one bottle filler and one drinking fountain, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front-accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler head, large-opening bottle filler with quick-fill 1 gpm flow rate, 100% lead-free waterways, polished chrome-plated vandal-resistant waste strainer with top-down clean-out access on fountain, vandal-resistant access plates, integral mounting feet, and 1-1/2" slip waste. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahaws-3611
    • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
    • Grupo de productosPedestal Mounted Drinking Fountains
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)62.5
    • Ancho (pulgadas)28
    • Profundidad (pulgadas)10
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensador de agua
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
    • Descripción Uniclass 2015Drinking fountains
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDrinking Fountains
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniClass Drinking Fountains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos