El bebedero y llenador de botellas Haws 3611FR, de acero inoxidable con pedestal, resistente al vandalismo y a la congelación, con certificación ADA, se puede configurar en múltiples variantes antes o después de la instalación. Este modelo incluye de serie un bebedero y un bebedero, con la opción de añadir o cambiar un bebedero, un bebedero, un comedero para perros o un grifo para manguera en cualquier momento. El suministro de agua se realiza mediante un conjunto de válvulas neumáticas de diseño avanzado, una de las mejores tecnologías en resistencia a la congelación, que permite un funcionamiento durante todo el año. Equipado con componentes antivandálicos para una larga durabilidad.
El modelo cumple con todas las regulaciones federales actuales para personas con discapacidad, incluidas las de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Haws fabrica bebederos, grifos y enfriadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluidas NSF/ANSI/CAN 61, sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875. El modelo cumple con todas las regulaciones federales actuales para personas con discapacidad, incluidas las de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Haws fabrica bebederos, grifos y enfriadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluidas NSF/ANSI/CAN 61, sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con el Código de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |