El comedero para perros Haws 3670 de alta resistencia utiliza una válvula patentada de acero inoxidable con botón pulsador que permite ajustar el chorro desde la parte frontal, así como acceder al cartucho y al filtro. Fabricado en acero inoxidable de alta resistencia con acabado en polvo plateado mate.
Haws fabrica bebederos, grifos y dispensadores de agua eléctricos libres de plomo según todas las definiciones conocidas, incluyendo NSF/ANSI/CAN 61 - Sección 9, NSF/ANSI/CAN 372, la Proposición 65 de California y la Ley Federal de Agua Potable Segura. El producto cumple con los Códigos de Salud y Seguridad de California 116875 (AB 1953-2006) y 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |