Publique sus productos
Model 7261-7271, AXION® MSR Pedestal Mount Eye/Face Wash

Model 7261-7271, AXION® MSR Pedestal Mount Eye/Face Wash

Traducido por Google,

Modelo 7261-7271, lavaojos/cara con recipiente de plástico, montado en pedestal, con cabezal lavaojos/cara AXION ® MSR.

El lavaojos y rostro montado en pedestal modelo 7261-7271 cuenta con el conjunto de cabezal de lavado de ojos y rostro AXION MSR, médicamente aclamado (pendiente de patente). Este revolucionario diseño de flujo invertido es el único producto en el mercado que proporciona una respuesta médicamente superior consistente con todos los protocolos de EMT, sala de emergencias y consultorio médico al eliminar los contaminantes de la vulnerable cavidad nasal. Los lavaojos tradicionales irrigan desde el borde exterior del ojo hacia la nariz, donde los contaminantes pueden luego ser eliminados hacia la cavidad nasal a través del punto lagrimal, el drenaje natural de la cavidad ocular.

  • Los chorros lavaojos proporcionan ingeniería de flujo Zero Vertical Velocity™ con flujo laminar uniforme para mayor comodidad, estabilidad y eficacia.
  • Cuenta con un receptor redondo de plástico ABS verde de 11" (27,9 cm) y un montante galvanizado de 1-1/4" NPT
  • Incluye un filtro de malla en línea para recoger los desechos de la línea y una válvula de bola con bola y vástago de acero inoxidable para mayor durabilidad.
  • Suministro: 1/2" NPT. Desagüe: 1- 1/4" NPT
  • Opciones de cumplimiento de templado ANSI Z358.1

Certificado por CSA para cumplir con la norma ANSI Z358.1 para equipos de ducha y lavaojos de emergencia.

Especificaciones
  • Model 7261-7271 pedestal eye/face wash shall include a green ABS plastic 11" (27.9 cm) bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, and chrome-plated brass in-line 50 x 50 mesh water strainer. Unit shall also include 1-1/4" Schedule 40 hot-dipped galvanized steel pipe and fittings along with powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, yellow plastic pop-off dust cover for eyewash head, universal sign, 1/2" NPT inlet, and 1-1/4" NPT waste.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-7261-7271
  • Familia de productoEye Wash Stations
  • Grupo de productosEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)38
  • Ancho (pulgadas)15
  • Profundidad (pulgadas)12
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011317
  • Nombre ETIMWash fountain
  • Nombre UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash fountain systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniClass Combination Emergency Eye Wash Stations
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures