Publique sus productos
Model 7360BTWC, Barrier Free Eye/Face Wash

Model 7360BTWC, Barrier Free Eye/Face Wash

Traducido por Google,

Modelo 7360BTWC, lavaojos/lavacara sin barreras, montado en la pared con cabezal lavaojos/lavacara AXION ® MSR, con cordal y trampa.

El lavado de ojos/cara de emergencia sin barreras Haws 7360BTWC cuenta con el conjunto de cabezal de lavado de ojos/cara AXION MSR médicamente aclamado (patente pendiente). Este revolucionario diseño de flujo invertido es el único producto en el mercado que proporciona una respuesta médicamente superior consistente con todos los protocolos de EMT, sala de emergencias y consultorio médico al eliminar los contaminantes de la vulnerable cavidad nasal. Los lavaojos tradicionales irrigan desde el borde exterior del ojo hacia la nariz, donde los contaminantes pueden luego ser eliminados hacia la cavidad nasal a través del punto lagrimal, el drenaje natural de la cavidad ocular. La unidad está equipada con un filtro de agua de malla de 50 x 50 en línea y cubiertas antipolvo con tapa abatible, de modo que cuando hay residuos, el proceso de riego permanece protegido. El diseño que ahorra espacio permite montar el 7360BTWC en varias ubicaciones de fácil acceso y, al mismo tiempo, proporciona un estándar sin barreras.

  • Los chorros lavaojos proporcionan ingeniería de flujo Zero Vertical Velocity™ con flujo laminar uniforme para mayor comodidad, estabilidad y eficacia.
  • Para reducir el tiempo de instalación, el conjunto de válvula y lavaojos/lavacara está preconstruido y completamente probado con agua/presión. La unidad también viene con trampa y pieza de cola para cumplir con los requisitos deseados de montaje en pared.
  • El diseño de perfil bajo se adapta al acceso de sillas de ruedas


Certificado por CSA para cumplir con la norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipos de ducha y lavaojos de emergencia.

    Especificaciones
    • Model 7360BTWC barrier-free wall mounted eye/face wash shall include a stainless steel 11" (27.9 cm) round bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control, wheelchair accessibility, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, chrome-plated brass in-line 50 x 50 mesh water strainer, and chrome-plated brass trap and tailpiece. Unit shall also include 16 gauge stainless steel wall bracket, universal sign, 1/2" NPT inlet, and 1-1/4" NPT waste.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahaws-7360btwc
    • Familia de productoEye Wash Stations
    • Grupo de productosEmergency Equipment - Eye & Face Washes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-03
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9
    • Ancho (pulgadas)15
    • Profundidad (pulgadas)14
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011317
    • Nombre ETIMWash fountain
    • Nombre UNSPSCSafety wash units
    • Código UNSPSC46182402
    • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash fountain systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-29 37 13
    • Título OmniClass Emergency Eye Wash Stations
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos