Publique sus productos
Model 7610, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Model 7610, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Traducido por Google,

Modelo 7610, lavaojos/lavacara abatible de acción simple y sin barreras con cabezal lavaojos/lavacara AXION ® MSR.

El lavaojos/lavacara abatible para montaje en pared o plataforma accesible según la ADA Haws 7610 cuenta con el conjunto de cabezal de lavado de ojos/cara AXION MSR , médicamente aclamado (pendiente de patente). Este revolucionario diseño de flujo invertido es el único producto en el mercado que proporciona una respuesta médicamente superior consistente con todos los protocolos de EMT, sala de emergencias y consultorio médico al eliminar los contaminantes de la vulnerable cavidad nasal. Los lavaojos tradicionales irrigan desde el borde exterior del ojo hacia la nariz, donde los contaminantes pueden luego ser eliminados hacia la cavidad nasal a través del punto lagrimal, el drenaje natural de la cavidad ocular.

  • La unidad se puede montar en una plataforma o en la pared con sencillas instrucciones de cambio
  • Los brazos desplegables de longitud extendida están diseñados para adaptarse al acceso de sillas de ruedas
  • Los chorros de lavado de ojos/cara proporcionan ingeniería de chorro Zero Vertical Velocity™ con un flujo laminar uniforme para mayor comodidad, estabilidad y eficacia.
  • La cubierta antipolvo permite que el 7610 permanezca protegido de la suciedad cuando no esté en uso
  • La activación y desactivación se producen en un ángulo de 30 grados desde la horizontal, lo que limita las salpicaduras de agua sobre el mostrador o la pared.
  • El diseño de montaje trasero permite que el fregadero permanezca abierto para otros usos.
  • Para los fregaderos, este modelo no encaja, la longitud desplegable de 13 pulgadas del modelo 7610S de Haws encaja perfectamente en la mayoría de los fregaderos estándar.

Certificado por CSA para cumplir con la norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipos de ducha y lavaojos de emergencia.

Información sobre la Ley Compre América

La gran mayoría de los productos Haws califican según los términos de la ley. Sin embargo, dado que diferentes compras a menudo requieren respuestas sutilmente diferentes, Haws recomienda que el documento específico que solicita la certificación se envíe al servicio de atención al cliente para obtener una respuesta específica.

Especificaciones
  • Model 7610 ADA accessible sink/counter top or wall mount eye/face wash with AXION® MSR eye/face wash head with inverted directional laminar flow for Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4.2 gpm flow control. For sinks this model will not fit over, the 13 inch drop-down length of the Haws model 7610S fits nicely into most standard sinks. Also included; polished chrome brass single action pull-down valve body, wheelchair accessibility, universal sign, and 1/2" O.D. (1.3 cm) slip joint inlet.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-7610
  • Familia de productoEye Wash Stations
  • Grupo de productosEmergency Equipment - Showers & Eyewashes - Barrier Free Emergency Equipment
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-24
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)17
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)4
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011317
  • Nombre ETIMWash fountain
  • Nombre UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash fountain systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniClass Combination Emergency Eye Wash Stations
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures