Publique sus productos
Model 7612, with AXION® MSR Stainless Steel Eye/Face Wash Head

Model 7612, with AXION® MSR Stainless Steel Eye/Face Wash Head

Traducido por Google,

Modelo 7612, lavaojos abatible diseñado para montarse en el lado derecho del fregadero, con cabezal lavaojos/lavacara de acero inoxidable AXION ® MSR.

El modelo 7612 lavaojos/lavacara montado en plataforma o fregadero cuenta con el conjunto de cabezal de lavado de ojos/cara de acero inoxidable AXION MSR, médicamente aclamado (pendiente de patente). Este revolucionario diseño de flujo invertido es el único producto en el mercado que proporciona una respuesta médicamente superior consistente con todos los protocolos de EMT, sala de emergencias y consultorio médico al eliminar los contaminantes de la vulnerable cavidad nasal. Los lavaojos tradicionales irrigan desde el borde exterior del ojo hacia la nariz, donde los contaminantes pueden luego ser eliminados hacia la cavidad nasal a través del punto lagrimal, el drenaje natural de la cavidad ocular. Cuando no está en uso, esta unidad utiliza una función abatible para que el área permanezca despejada para el uso diario.

  • Una cubierta antipolvo permite que el 7612 permanezca protegido de la suciedad cuando no esté en uso
  • Los chorros lavaojos proporcionan ingeniería de flujo Zero Vertical Velocity™ con flujo laminar uniforme para mayor comodidad, estabilidad y eficacia.
  • Requiere un mantenimiento mínimo y está equipado con una tarjeta de prueba para registrar las pruebas semanales
  • El diseño de montaje lateral permite montar la unidad desde el lado derecho del fregadero.
  • Certificado por CSA para cumplir con la norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipos de ducha y lavaojos de emergencia.


Información sobre la Ley Compre América

La gran mayoría de los productos Haws califican según los términos de la ley. Sin embargo, dado que diferentes compras a menudo requieren respuestas sutilmente diferentes, Haws recomienda que el documento específico que solicita la certificación se envíe al servicio de atención al cliente para obtener una respuesta específica.

Especificaciones
  • Model 7612 right sided sink-top mounted eyewash shall include an AXION® MSR stainless steel eye/face wash head with inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, swing-away feature when not in use, universal sign, and 1/2" O.D. (1.3 cm) slip-joint inlet.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-7612
  • Familia de productoEye Wash Stations
  • Grupo de productosEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-24
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)10
  • Ancho (pulgadas)17
  • Profundidad (pulgadas)3
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011317
  • Nombre ETIMWash fountain
  • Nombre UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash fountain systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniClass Combination Emergency Eye Wash Stations
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures