Publique sus productos
Model 7661 - Hand Wash Sink with Axion Eye/Face Wash

Model 7661 - Hand Wash Sink with Axion Eye/Face Wash

Traducido por Google,

El lavabo para manos sin barreras modelo 7661 con lavaojos y lavacara cuenta con el conjunto de cabezal lavaojos/cara AXION MSR, médicamente aclamado. Este revolucionario diseño de flujo invertido es el único producto en el mercado que proporciona una respuesta médicamente superior consistente con todos los protocolos de EMT, sala de emergencias y consultorio médico al eliminar los contaminantes de la vulnerable cavidad nasal. Los lavaojos tradicionales irrigan desde el borde exterior del ojo hacia la nariz, donde los contaminantes pueden luego ser eliminados hacia la cavidad nasal a través del punto lagrimal, el drenaje natural de la cavidad ocular.

  • Fregadero de acero inoxidable tipo 304 de 30" de ancho, calibre 14, montado sobre soportes de fregadero de acero inoxidable tipo 304 de calibre 14
  • Una parte integral de la construcción del fregadero es el drenaje macho NPT de 1-1/2" con sifón de 1-1/2" y pieza final suministrada.
  • Operación del grifo activada por movimiento (que funciona con 110 VCA o con batería) para seguridad y tranquilidad.
  • Se suministra con boquillas para grifos de flujo laminar de 0,5 gpm y 1,2 gpm, con una boquilla de flujo laminar opcional de 2,2 gpm disponible para aplicaciones de mayor flujo.
  • La válvula mezcladora incluida suministra agua tibia al lavaojos y al grifo, y solo necesita un juego de líneas de suministro de agua fría y caliente.
  • Los chorros de lavado de ojos/cara proporcionan ingeniería de chorro Zero Vertical Velocity™ con un flujo laminar uniforme para mayor comodidad, estabilidad y eficacia.
  • Los bordes redondeados del fregadero reducen el riesgo de lesiones y evitan el desorden no higiénico y la acumulación de agua.
  • Hermoso acabado satinado resistente a las manchas y la corrosión.
  • Fácil acceso a la válvula mezcladora, la válvula solenoide del grifo, la plomería y el drenaje a través del gran panel frontal

Certificado por CSA para cumplir con la norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipos de ducha y lavaojos de emergencia. Certificación CSA B125.1 y CSA B45.4.

Advertencia de la Proposición 65. Para residentes de California Advertencia: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer y/o defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Especificaciones
  • Model 7661 is a wall-mounted barrier-free hand wash sink equipped with a motion-activated goose-neck faucet. 30" wide 14 Gauge Type 304 Stainless Steel sink and wall supports incorporate a durable satin finish, and a removable front panel for access to the plumbing. Hand-wash motion-activated faucet provides 1.2 gpm of laminar flow, includes a separate 0.5 gpm laminar flow nozzle when low flow is required, and is powered via 110VAC wall power or battery power. Included is the Haws AXION MSR pulldown eye/face wash which features an inverted directional laminar flow and achieves Zero Vertical Velocity™, supplied by an integral 3.7 gpm flow control and yellow pop-off dust cover. An ASSE 1071-certified adjustable thermostatic mixing valve tempers the hot and cold water inlets, supplying both the faucet and the eye/face wash to ensure user comfort and ANSI compliance. 1-1/2" male NPT integral drain with 1-1/2" tailpiece and trap are included. Also included: universal eyewash sign and operation label, along with a full-sized rough-in template for easy installation.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-7661-eye-face-wash-and-hand-wash-station
  • Familia de productoEmergency Equipment
  • Grupo de productosHand Wash Sink - Eye and Face Wash Combo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011550
  • Nombre ETIMWashbasin
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 19
  • Título OmniClass Specialty Sinks

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos