Publique sus productos
Model 8122, Horizontal /Vertical Drench Shower with AXION® MSR ABS Showerhead

Model 8122, Horizontal /Vertical Drench Shower with AXION® MSR ABS Showerhead

Traducido por Google,

Modelo 8122, ducha tipo empape horizontal o vertical con cabezal de ducha de plástico ABS AXION ® MSR.

La ducha profunda Haws modelo 8122 AXION MSR (pendiente de patente) ofrece un nuevo diseño de ducha hidrodinámico que minimiza la fuerte presión física que impulsa el agua hacia el borde exterior de los cabezales de ducha normales, haciendo que la distribución sea igual en toda la huella del flujo. Un mejor uso del agua que fluye a través de la ducha la hace más efectiva y al mismo tiempo proporciona un ambiente más cómodo al dividir los chorros de agua en gotas individuales más pequeñas.

  • Una gran adición a entornos potencialmente inseguros donde el cuerpo puede estar expuesto a materiales corrosivos.
  • El cabezal de ducha de plástico ABS AXION MSR con control de flujo brinda un flujo disperso para un baño uniforme
  • Tiempo de instalación reducido debido al conjunto de válvula prefabricado y la capacidad de la unidad para montarse horizontal o verticalmente desde cualquier pared o techo.
  • La construcción sólida de acero galvanizado en caliente Schedule 40 lo convierte en un producto duradero y duradero.

Certificado por CSA para cumplir con la norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipos de ducha y lavaojos de emergencia.

Compre información sobre la Ley de Estados Unidos

La gran mayoría de los productos Haws califican según los términos de la ley. Sin embargo, dado que diferentes compras a menudo requieren respuestas sutilmente diferentes, Haws recomienda que el documento específico que solicita la certificación se envíe al servicio de atención al cliente para obtener una respuesta específica.

Especificaciones
  • Model 8122 drench shower for horizontal or vertical installation shall include the AXION® MSR hydrodynamic designed ABS plastic showerhead with self-regulating 20 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with a stainless steel ball and stem, stainless steel pull rod with triangular handle, universal sign, and 1" NPT supply.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-8122
  • Familia de productoEmergency Showers
  • Grupo de productosEmergency Equipment - Drench Showers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-24
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)28
  • Ancho (pulgadas)11
  • Profundidad (pulgadas)22
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Showers
  • Número OmniClass23-29 37 15
  • Título OmniClass Emergency Showers

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos