Publique sus productos
Model 8309WC, Combination Shower and Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash and Showerhead

Model 8309WC, Combination Shower and Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash and Showerhead

Traducido por Google,

Modelo 8309WC, combinación sin barreras de ducha y lavaojos/lavacara con cabezal de ducha y lavaojos/cara AXION ® MSR.

El modelo 8309WC, una combinación sin barreras de ducha y lavaojos/rostro, cuenta con el conjunto de cabezal lavaojos/rostro AXION MSR, médicamente aclamado. Este revolucionario diseño de flujo invertido es el único producto en el mercado que proporciona una respuesta médicamente superior consistente con todos los protocolos de EMT, sala de emergencias y consultorio médico al eliminar los contaminantes de la vulnerable cavidad nasal. Los lavaojos tradicionales irrigan desde el borde exterior del ojo hacia la nariz, donde los contaminantes pueden luego ser eliminados hacia la cavidad nasal a través del punto lagrimal, el drenaje natural de la cavidad ocular. AXION MSR también ofrece un nuevo diseño de ducha hidrodinámico que minimiza la fuerte presión física que impulsa el agua hacia el borde exterior de los cabezales de ducha normales, haciendo que la distribución sea igual en toda la huella del flujo. Un mejor uso del agua que fluye a través de la ducha la hace más efectiva y al mismo tiempo proporciona un ambiente más cómodo al dividir los chorros de agua en gotas individuales más pequeñas.

  • Los chorros lavaojos proporcionan ingeniería de flujo Zero Vertical Velocity™ con flujo laminar uniforme para mayor comodidad, estabilidad y eficacia.
  • El cabezal de ducha de plástico ABS AXION MSR con control de flujo brinda un flujo disperso para un baño uniforme
  • El diseño sin barreras ofrece un conjunto de bucle de perfil bajo que permite un mejor acceso para sillas de ruedas, así como una barra de tracción más larga para activar la ducha.
  • También cuenta con una bandera de acero inoxidable para activar el lavaojos, un recipiente redondo de acero inoxidable de 11" (27,9 cm), una barra de acero inoxidable para activar la ducha y válvulas de bola con bola y vástago de acero inoxidable para mayor durabilidad.
  • Tubería y accesorios: Acero galvanizado en caliente cédula 40 de 1-1/4". Suministro y desagüe: NPT de 1-1/4"
  • Opciones de cumplimiento de templado ANSI/ISEA Z358.1

Certificado por CSA para cumplir con la norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipos de ducha y lavaojos de emergencia.

Información sobre la Ley Compre América

La gran mayoría de los productos Haws califican según los términos de la ley. Sin embargo, dado que diferentes compras a menudo requieren respuestas sutilmente diferentes, Haws recomienda que el documento específico que solicita la certificación se envíe al servicio de atención al cliente para obtener una respuesta específica.

Especificaciones
  • Model 8309WC barrier-free combination shower and eye/face wash shall include a stainless steel 11" (27.9 cm) round bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control. Unit shall also include the AXION MSR hydrodynamic designed ABS plastic showerhead with 20 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem which requires less than 5lbs push force to operate, and wheel chair accessibility. Unit shall also include Schedule 40 hot-dipped galvanized steel pipe and fittings, powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, yellow plastic pop-off dust cover for eyewash head, self-adhesive high visibility safety green and bright yellow stripes, universal sign, and 1-1/4" NPT supply.

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-8309wc
  • Familia de productoEye Wash Stations
  • Grupo de productosEmergency Equipment - Combination Units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-03-24
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)91
  • Ancho (pulgadas)15
  • Profundidad (pulgadas)37
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)48
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011317
  • Nombre ETIMWash fountain
  • Nombre UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_96
  • Descripción Uniclass 2015Wash fountain systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniClass Combination Emergency Eye Wash Stations
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures