Modelo 8317CTFP, cable de 120 VCA calentado, protegido contra el congelamiento, combinación de ducha y lavaojos/lavacara, con suministro superior o inferior, y con lavaojos/lavacara y cabezal de ducha AXION® MSR.
La combinación de ducha y lavaojos/rostro con trazado térmico modelo 8317CTFP de Haws cuenta con el conjunto de cabezal lavaojos/rostro AXION MSR , médicamente aclamado (pendiente de patente). Este revolucionario diseño de flujo invertido es el único producto en el mercado que proporciona una respuesta médicamente superior consistente con todos los protocolos de EMT, sala de emergencias y consultorio médico al eliminar los contaminantes de la vulnerable cavidad nasal. Los lavaojos tradicionales irrigan desde el borde exterior del ojo hacia la nariz, donde los contaminantes pueden luego ser eliminados hacia la cavidad nasal a través del punto lagrimal, el drenaje natural de la cavidad ocular. AXION MSR también ofrece un nuevo diseño de ducha hidrodinámico que minimiza la fuerte presión física que impulsa el agua hacia el borde exterior, haciendo que la distribución sea igual en toda la huella del flujo. Un mejor uso del agua que fluye a través de la ducha la hace más efectiva y al mismo tiempo proporciona un ambiente más cómodo al dividir los chorros de agua en gotas individuales más pequeñas. Las características de seguridad de la unidad, que prácticamente eliminan contratiempos, incluyen: una válvula de purga con actuador térmico, cable de termostato de 120 V con doble envoltura, aislamiento de 3/4" (1,9 cm) que rodea la tubería y cubierta exterior con protección UV para evitar el congelamiento, así como una señal de emergencia universal. .
- Perfecto para condiciones climáticas extremas que alcanzan hasta -30 °F (-34,4 °C)
- Los chorros lavaojos proporcionan ingeniería de flujo Zero Vertical Velocity™ con flujo laminar uniforme para mayor comodidad, estabilidad y eficacia.
- El diseño universal permite el suministro de agua superior o inferior
- Requiere un mantenimiento mínimo y está equipado con una tarjeta de prueba para registrar las pruebas semanales
- Al reducir el tiempo de instalación, toda la unidad está prefabricada y sometida a pruebas de presión completas.
- El soporte de tubo de acero inoxidable sólido y los accesorios galvanizados lo convierten en una pieza robusta de equipo resistente a la corrosión.
- Clasificado Clase 1, Div 2, Grupo B, C y D. Código de temperatura T6
Certificado por CSA para cumplir con la norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipos de ducha y lavaojos de emergencia. El modelo tiene certificación eléctrica CSA, TIPO 4. (Equivalente a Nema 4)
Información sobre la Ley Compre América
La gran mayoría de los productos Haws califican según los términos de la ley. Sin embargo, dado que diferentes compras a menudo requieren respuestas sutilmente diferentes, Haws recomienda que el documento específico que solicita la certificación se envíe al servicio de atención al cliente para obtener una respuesta específica.