Publique sus productos
Corner Two-Sided Gas Fireplace
Heat & Glo
Archivados

Corner Two-Sided Gas Fireplace

4.0 de 5 estrellas4.0(8 reseñas)

Creative makeover for unused corner

Add the atmosphere of fire into your room in a new way. The Corner Two-Sided gas fireplace brings an unused space to life, either left- or right-facing. It is a novel way to visual punch to tighter spaces.

Features

DIRECT VENT TECHNOLOGY

Removes any fumes or combustion exhaust efficiently and effectively from your home.

TWO-SIDED VIEWING

Expands your viewing of the fire from two rooms at once and adds multiple design possibilities.

Especificaciones
  • ModelCorner Gas Fireplace L/R-COR
    Framing Width40"
    Framing Depth24"
    Framing Height38-1/8"
    BTU/hr Input38,000 (NG); 35,500 (LP)
    Viewing Area33 x 21-5/8"
Especificaciones técnicas
  • Referenciacorner-gas-fireplace
  • Familia de productoFireplaces
  • Grupo de productosGas Fireplaces
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCSpace heaters
  • Código UNSPSC40101819
  • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Descripción Uniclass 2015Space heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
  • Número OmniClass23-19 17 15
  • Título OmniClass Gas Fireplace
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment