Publique sus productos
Wiki bi-foldig gate, double leaf
Wiki bi-foldig gate, double leaf
    Heras

    Wiki bi-foldig gate, double leaf

    Traducido por Google,

    La puerta plegable Wiki es una de las puertas plegables de alta velocidad de Heras. Gracias a su diseño y construcción, es ideal para instalaciones y entradas con espacio limitado, donde instalar una puerta corredera simplemente no es una opción. Su diseño inteligente, combinado con una automatización fiable y de alta calidad, garantiza una apertura y cierre rápidos, lo que convierte a las puertas plegables Heras en la opción ideal incluso para zonas de alto tráfico.

    La puerta está completamente ensamblada antes de ser enviada desde la fábrica.

    Cuenta con una solución de bisagra única y automatización de puerta personalizada para un funcionamiento seguro, incluso en condiciones adversas como bajas temperaturas, nieve y hielo.

    La puerta plegable automática está optimizada para zonas de mucho tráfico y uso frecuente. Gracias al sistema electromecánico autoblocante...

    Gracias a los motores combinados con un cierre superior mecánico, la puerta permanece cerrada de forma segura incluso en caso de corte de corriente.

    Especificaciones
    • • Category: Speedgates/Bi-folding gates

      • Voltage: 230VAC, 10A, 1 phase, 

      • Finish: Galvanised (hot dip) or Galvanised (hot dip) and powder coating (80 μm thick; 80 buchholz hardness)

      • Gate leaf infill: 

      - Vertical square 30 x 30 mm (rotated 45 degrees). Center-to-center distance: 142 mm
      - Vertical square 30 x 30 mm (flat). Center-to-center distance: 130 mm
      - Vertical round 30 mm. Center-to-center distance: 130 mm
      - Welded mesh Pallas 868.

      • Maintenance: Maintenance advise every 6 months or 50.000 cycli

      • Material: Steel

      • Nominal Height: 2000 - 2300 - 2500 - 3000 mm

      • Nominal Width: 4000 - 4500 - 5000 - 5500 - 6000 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFolding-gate-Wiki
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosGates
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)6000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_32_35_30
    • Descripción Uniclass 2015Folding gate systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 15 19
    • Título OmniClass Folding Gates

    Disponibilidad en regiones

    Europa