Publique sus productos
HVM Barrier
Heras

HVM Barrier

Traducido por Google,

La serie Heras 94x es una gama de barreras de doble haz resistentes y resistentes al vandalismo que han sido probadas contra choques según PAS 68, logrando una calificación sobresaliente para estas estrictas certificaciones de choque. La serie 94x es escalable y ofrece la posibilidad de actualizar los niveles de protección si aumentan los requisitos de seguridad del sitio.

Al incorporar un sistema de montaje de cimientos poco profundos, la serie 94x es adecuada para una instalación simple y de bajo costo en una variedad de entornos interiores y exteriores. Capaz de controlar grandes volúmenes de tráfico, la serie 94x está diseñada para proteger sitios de alto riesgo donde el ataque de impacto de vehículos es una amenaza real.

El innovador diseño ligero de casete de doble haz permite un funcionamiento más rápido y una mayor durabilidad que los sistemas tradicionales "grandes y pesados".

Además, esta característica garantiza que el reemplazo del haz sea rápido y fácil en caso de ataque/impacto, lo que minimiza cualquier tiempo de inactividad de seguridad en el sitio.

Si bien la barrera 94x está diseñada principalmente para proteger la seguridad del perímetro del sitio, también se puede usar dentro de los límites del sitio para proteger áreas específicas o sensibles, y se puede usar con otros equipos de seguridad de vehículos para crear soluciones de esclusas de aire de muy alta seguridad. Disponible en una variedad de tamaños, esta serie ha sido probada contra choques con una apertura libre de hasta 6 metros.

La serie 94x incluye los modelos 941, 942, 942A y 943. El 942A también figura en el Catálogo de equipos de seguridad de CPNI.

Especificaciones
  • • Category: Slagboom/Barrier/Barrière (HVM Hostile Vehicle Mitigation) • Maintenance: Maintenance advise every 6 months • Material: Steel / Composite • Name: B94x series (B942 and B943) • Nominal Height: 1600 • Nominal Length: 4000 - 6000 • Voltage : 230 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50/60 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year • Expected Life: 1.2 million cycles
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaHVM-Barrier
  • Familia de productoLandscaping
  • Grupo de productosGates
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1600
  • Ancho (mm)6000
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioComposite
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones
  • Clasificación IFC Objeto