Publique sus productos
Turnstile
Turnstile
Turnstile
Turnstile
Turnstile

    Turnstile

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    El torniquete móvil de Heras es una excelente solución para gestionar el acceso a tu obra y controlar la entrada y salida de personas. Este torniquete le brinda el máximo control sobre el acceso. El torniquete móvil Heras está equipado con una cerradura electromecánica. Después de la autorización, basta con un ligero empujón contra el elemento para iniciar el movimiento giratorio. Una vez finalizado el movimiento, el elemento se vuelve a bloquear automáticamente. El torniquete es ideal para ubicaciones temporales, como obras y eventos. Con un torniquete Heras, usted está invirtiendo en la seguridad y la apariencia de su sitio.

    • Administrar acceso
    • Solución de entrada robusta
    • Confiable

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTourniquet
    • Familia de productoWelded mesh fences
    • Grupo de productosAccess control
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2230
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)1600
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Peso Neto (kg)950
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa