Publique sus productos
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
    Hesco

    HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate

    Traducido por Google,

    Puerta TerraBlock® M50

    La puerta TerraBlock® M50 es una puerta de superficie de rápida instalación, diseñada para resistir el impacto de un ataque vehicular en sitios sensibles, fronteras e industrias de alto riesgo. Su rápida instalación superficial permite un montaje sencillo sin necesidad de postes, hormigón ni agua.

    Probado en choques según ASTM F2656-15, el TerraBlock® Gate está certificado para detener un camión que viaja a 50 mph (80 km/h) dentro de 33 pies (1 m).
    Perímetros con clasificación de impacto compatibles con soluciones de cercas perimetrales TerraBlock® y Hesco MIL con clasificaciones de impacto certificadas similares.

    Altura - 1,6 m (5'3")
    Profundidad - 2,7 m (8'10”)
    Longitud - 9 m (29'6")
    Pasaje de acceso - 4,3 m (14'1”)

        Especificaciones
        • Surface-mounted gate

          Crash-rated protection

          ASTM F2656-15 M50 P1 (K12) certified

          No posts, no foundation, no concrete

          Rapid deployment and installation

        Especificaciones técnicas
        • Referenciahesco-Terrablock-M50-P1-Gate
        • Familia de productoHESCO
        • Grupo de productosTerrablock
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2026-03-04
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Material principalAcero
        • Diseñado enReino Unido
        • Fabricado enPolonia
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones