BARRERAS DE SEGURIDAD TERRABLOCK XS
Alta seguridad en las condiciones más duras
PROTECCIÓN PERIMETRAL PERSONALIZADA
TERRABLOCK XS se integra fácilmente con puertas peatonales y vehiculares para crear una protección perimetral completa. La combinación de cestas de malla con revestimiento geotextil y un sistema de postes y paneles de malla soldada ofrece una protección total. Se puede utilizar material de relleno local para crear una barrera segura y estable. Al combinarlo con otras barreras TERRABLOCK, puede crear una estructura defensiva que se ajuste a sus necesidades.
XS 3
altura 9'10" (3,00 m)
Profundidad 3'6" (1,06 m)
longitud según sea necesario
Clasificación hvm IWA 14 (40 mph)
tipo de relleno - relleno directo
XS 4
altura 13'1" (4,00 m)
Profundidad 3'6" (1,06 m)
longitud según sea necesario
Clasificación hvm IWA 14 (40 mph)
tipo de relleno - relleno directo
MEJORAS OPCIONALES