Publique sus productos
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers
    Hesco

    HESCO Terrablock XV Rapidly Deployable Security Barriers

    Traducido por Google,

    BARRERAS DE SEGURIDAD TERRABLOCK XV

    Proteger la infraestructura crítica y las operaciones comerciales

    PROTECCIÓN CONTRA HOSTILES

    TERRABLOCK XV es un producto de cercado y mitigación de tráfico vehicular, diseñado según la norma M5OP1. Puede reducir la velocidad de vehículos de 6,8 toneladas que circulan hasta 80 km/h gracias a nuestro Sistema de Transferencia de Energía patentado. Las barreras también incluyen malla anti-trepa 358 y pueden equiparse con un Sistema de Detección de Intrusiones Perimetrales (PIDS) para que sepa qué sucede en su perímetro en todo momento. También puede añadir una puerta peatonal con cerradura, una puerta para vehículos y alambre de espino para tener control total sobre quién y qué accede.

    XV 3
    altura 9'10" (3,00 m)
    Profundidad 4'6" (1,37 m)
    longitud 7'12" (2,12 m)
    Clasificación hvm Diseñado según ASTM M50P1
    tipo de relleno - relleno directo

    XV 4
    altura 13'1" (4,00 m)
    Profundidad 4'6" (1,37 m)
    longitud 7'12" (2,12 m)
    Clasificación hvm Diseñado según ASTM M50P1
    tipo de relleno - relleno directo

    MEJORAS OPCIONALES

    • Puerta peatonal
      Fecha peatonal bloqueable
    • Puerta de vehículos
      Puerta de acceso para vehículos M50P1
    • Sistema de detección de intrusiones perimetrales (PIDS)
      Sensores de movimiento y relés a puntos de control centrales
    • Alambre de púas/bobina
      Alambre disuasorio de intrusión con altura creciente de 0,8 m
    Especificaciones
    • Complete with anti-climb 358 welded mesh, a pins and coil design, optional ballistic and a surface-mounted design, TERRABLOCK XV provides an enhanced level of security. A crowd control security barrier, it provides a short term solution to stadia, event security and police requirements.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciahesco-terrablock-xv
    • Familia de productoHESCO
    • Grupo de productosTerrablock
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vallado y seguridad vial