Publique sus productos
Fire door fitting, 111R11-230
Fire door fitting, 111R11-230
Fire door fitting, 111R11-230
    HEWI

    Fire door fitting, 111R11-230

    Traducido por Google,
    Herraje para puerta cortafuegos con tecnología R y rosetas según DIN 18255 y EN 1906, fabricado en poliamida, superficie pulida, compuesto por: Manilla modelo 111.23R en forma de U, fabricada en poliamida de alta calidad con inserto de acero resistente a la corrosión, color sólido, diámetro de 23 mm, con guía de hombro escalonada y ranura, de fácil instalación mediante el enganche de la manilla en las piezas base premontadas en la puerta. El enganche se puede liberar con la herramienta de desmontaje. La manilla cumple con las normas EN 179 y DIN 18040. Rosetas: modelos 305.23... y 306.23FS, subestructura de rosetas fabricada en compuesto de material sintético y acero inoxidable, aptas para puertas de apertura izquierda y derecha. Cojinete giratorio fijo de la manilla con cierre automático de todo el perímetro y muñón de 5 mm como cojinete liso sin mantenimiento con zona de compensación elástica y segundo muñón en el cuello de la manilla. Unión atornillada oculta y sin aflojamiento con tornillo M4 y manguito, con pivote integrado en la hoja de la puerta. Rosetón redondo de poliamida de alta calidad, color liso, diámetro 55 mm, altura 10,5 mm, plano, espesor de pared de 1,5 mm. Diseñado y probado para el sector de proyectos, categoría de usuario según EN 1906 - Herraje para puerta cortafuegos de clase 4 con eje de 9 mm, según DIN 18273. Categoría de usuario: Clase 4. Durabilidad: Clase 7. Peso de la puerta: Sin clasificación especificada. Resistencia al fuego: Clase D1. Seguridad: Clase 1. Resistencia a la corrosión: Clase 5. Protección antirrobo: Clase 0. Tipo de diseño: U. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia111R11-230
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de productosFunctional fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_59_25
    • Descripción Uniclass 2015Door lever handle sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniClass Door Accessories
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors