Publique sus productos
Toilet roll holder, 162-21-100XA
Toilet roll holder, 162-21-100XA
Toilet roll holder, 162-21-100XA
Toilet roll holder, 162-21-100XA
Toilet roll holder, 162-21-100XA
    HEWI

    Toilet roll holder, 162-21-100XA

    Traducido por Google,
    Portarrollos de papel higiénico System 162 - Soporte en forma de U, con inglete, se abre hacia la derecha - Abatible - Fabricado en acero inoxidable con acabado satinado - 137 mm de ancho, 110 mm de alto, 15 mm de profundidad - Para montaje en pared, fijación oculta - Incluye material de fijación HEWI no corrosivo
    Especificaciones técnicas
    • Referencia162-21-100XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)112
    • Ancho (mm)137
    • Profundidad (mm)21
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010553
    • Nombre ETIMToilet roll holder
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS