Publique sus productos
Paper towel basket, 477-05-20012
Paper towel basket, 477-05-20012
Paper towel basket, 477-05-20012
    HEWI

    Paper towel basket, 477-05-20012

    Traducido por Google,
    Cesta para toallas de papel Serie 477: contenedor rectangular de chapa perforada con tapa de poliamida. Sirve como papelera para toallas de papel usadas. La tapa extraíble permite guardar y cubrir las bolsas de residuos. Se puede colocar de pie o en la pared. Medidas: 307 mm de ancho, 515 mm de alto y 288 mm de profundidad. Fabricada en chapa perforada blanca con poliamida de alta calidad según la carta de colores HEWI.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-05-20012
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)515
    • Ancho (mm)307
    • Profundidad (mm)288
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011189
    • Nombre ETIMGarbage bucket
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste