Publique sus productos
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300
    HEWI

    Waste bin, Capacity approx. 6 l, 477-05-300

    Traducido por Google,
    Cubo de basura Serie 477 - contenedor cilíndrico con tapa abatible - contenedor de residuos extraíble - la tapa se abre aplicando una ligera presión con la rodilla o la mano - compartimento integrado para bolsas higiénicas estándar - con etiqueta autoadhesiva con instrucciones para su apertura con la rodilla - apto únicamente para montaje en pared - capacidad aprox. 6 litros - 340 mm de alto, 210 mm de profundidad y 180 mm de diámetro - fabricado en poliamida de alta calidad en colores HEWI 99 (blanco puro), 98 (blanco señal), 97 (gris claro), 95 (gris piedra), 92 (gris antracita), 90 (negro azabache) y 33 (rojo rubí) - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-05-300
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)340
    • Ancho (mm)180
    • Profundidad (mm)210
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Papeleras
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011189
    • Nombre ETIMGarbage bucket
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units