Publique sus productos
SENSORIC Electronic foamed soap dispenser, 477-06-10398
SENSORIC Electronic foamed soap dispenser, 477-06-10398
SENSORIC Electronic foamed soap dispenser, 477-06-10398
    HEWI

    SENSORIC Electronic foamed soap dispenser, 477-06-10398

    Traducido por Google,
    Dispensador electrónico de jabón en espuma Range 477 - Carcasa rectangular con radios amplios - Para jabón en espuma estándar - Con depósito interior de llenado libre, capacidad de 500 ml - El depósito interior se puede extraer para su limpieza - Indicador de nivel lateral - Dispensador de jabón en espuma sin contacto - Incluye etiqueta para identificar el dispensador (si es necesario para distinguir entre dispensador de jabón, dispensador de jabón en espuma y dispensador de desinfectante) - Iluminación de la zona de salida al activarse el sensor (luz azul) - Con indicador de cambio de batería - Con dispositivo de bloqueo para protección contra el mal uso - Sin mantenimiento - 134 mm de ancho, 278 mm de alto y 106 mm de profundidad - Para montaje en pared - Cuerpo de poliamida de alto brillo en color HEWI 98 (blanco señal) - Elemento de marco / abertura de extracción de poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI - Incluye material de fijación HEWI anticorrosivo - Pilas (AA 1,5 V / 4 unidades) no incluidas - Marcado CE conforme a la Directiva EMC 2014/30/UE - Apto para jabón en espuma con una viscosidad de 1 a 5 mPa·s - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-06-10398
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSoap dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)282
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniClass Hand Soap Dispensers
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText