Publique sus productos
SENSORIC Electronic disinfectant dispenser, 477-06-10498
SENSORIC Electronic disinfectant dispenser, 477-06-10498
SENSORIC Electronic disinfectant dispenser, 477-06-10498
    HEWI

    SENSORIC Electronic disinfectant dispenser, 477-06-10498

    Traducido por Google,
    Dispensador electrónico de desinfectante Range 477: carcasa rectangular con radios amplios, diseñado para contener desinfectante comercial, con depósito interior de llenado libre, capacidad de 500 ml, extraíble para su limpieza, indicador de nivel lateral, dispensador de desinfectante sin contacto, dispensación en aerosol, etiqueta adhesiva para identificar el dispensador (para distinguir entre dispensador de jabón, jabón en espuma y desinfectante), iluminación del área de desinfección al activarse el sensor (luz azul), indicador de cambio de batería, dispositivo de bloqueo para protección contra el mal uso, sin mantenimiento, 134 mm de ancho, 278 mm de alto y 106 mm de profundidad, para montaje en pared, cuerpo de poliamida de alto brillo en color HEWI 98 (blanco señal), marco de poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI, incluye material de fijación HEWI anticorrosivo. Las pilas (AA 1,5 V / 4 unidades) no están incluidas. - Marcado CE conforme a la Directiva EMC 2014/30/UE - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-06-10498
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosDispenser systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)282
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Dispensadores
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010549
    • Nombre ETIMSoap dispenser
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descripción Uniclass 2015Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniClass Sanitary Goods Dispensers
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText