Publique sus productos
Hook, Matt edition, 477-90B010
Hook, Matt edition, 477-90B010
Hook, Matt edition, 477-90B010
    HEWI

    Hook, Matt edition, 477-90B010

    Traducido por Google,
    Serie 477 Gancho simple (pequeño) - gancho cilíndrico con curvatura en ángulo recto y roseta de fijación - el gancho sirve para colgar prendas, toallas y utensilios - protección antirrobo mediante fijación con tornillos ocultos - 46 mm de profundidad, diámetro de la roseta 50 mm - fabricado en poliamida mate de alta calidad según la carta de colores HEWI
    Especificaciones técnicas
    • Referencia477-90B010
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosHooks, Walking aid holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)46
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010552
    • Nombre ETIMTowel hook
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units