Publique sus productos
Toilet brush unit, 700-20-00200
Toilet brush unit, 700-20-00200
Toilet brush unit, 700-20-00200
    HEWI

    Toilet brush unit, 700-20-00200

    Traducido por Google,
    Unidad de escobilla de baño bicolor, S 700 - Unidad de escobilla de baño que incluye soporte, contenedor y escobilla - El cabezal de la escobilla es reemplazable gracias a su fijación de bayoneta - El contenedor interior es extraíble para su limpieza - 442 mm de alto, 98 mm de ancho, 115 mm de profundidad - Contenedor exterior y escobilla de baño fabricados en poliamida de alto brillo en color HEWI 98 (blanco señal) - Contenedor interior fabricado en poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional) - Para montaje en pared, fijación oculta - Incluye materiales de fijación HEWI anticorrosivos - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia700-20-00200
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet brushes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)442
    • Ancho (mm)98
    • Profundidad (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010555
    • Nombre ETIMLavatory brush set
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units