Publique sus productos
L-shaped support rail, 500 x 750 mm, 700-22-00200
L-shaped support rail, 500 x 750 mm, 700-22-00200
L-shaped support rail, 500 x 750 mm, 700-22-00200
    HEWI

    L-shaped support rail, 500 x 750 mm, 700-22-00200

    Traducido por Google,
    El riel de soporte en forma de L S 700, con barras verticales y horizontales con soportes que se extienden hacia la pared y rosetas, se utiliza para asegurar y sujetar elementos. Cuenta con un núcleo continuo de acero resistente a la corrosión, una longitud horizontal de 500 mm y una longitud vertical de 750 mm. El diámetro del riel es de 33 mm, tiene una profundidad de 89 mm, una separación de la pared de 56 mm y un diámetro de roseta de 70 mm. Incluye materiales de fijación HEWI resistentes a la corrosión y probados para el montaje en pared, así como cinta de sellado para tapar los orificios. Se puede montar en el lado derecho e izquierdo. Soporta hasta 200 kg con los materiales de fijación HEWI. Peso máximo recomendado del usuario: 150 kg. Fabricado en poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional). Se puede instalar posteriormente el kit de actualización del portarrollos de papel higiénico 700.50.00000 y el kit de actualización del mecanismo de descarga del inodoro (radio) 801.50.060. Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia700-22-00200
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosL-shaped support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)88
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing