Publique sus productos
L-shaped support rail with shower head holder, 400 x 1250 mm, 700-33-00100
L-shaped support rail with shower head holder, 400 x 1250 mm, 700-33-00100
L-shaped support rail with shower head holder, 400 x 1250 mm, 700-33-00100
    HEWI

    L-shaped support rail with shower head holder, 400 x 1250 mm, 700-33-00100

    Traducido por Google,
    Barra de soporte en forma de L con soporte para cabezal de ducha S 700: barras verticales y horizontales con soportes que se extienden hacia la pared y rosetas. Cabezal de ducha automático: el soporte para el cabezal de ducha se puede mover suavemente, bloqueo automático. Funcionamiento sencillo e intuitivo con una sola mano. Mecanismo de sujeción sin desgaste. El soporte cónico del cabezal de ducha se puede ajustar a cualquier ángulo. Se utiliza en la zona de ducha y bañera para sujetarse. Longitud vertical: 1250 mm, longitud horizontal: 400 mm. Diámetro de la barra: 33 mm, profundidad: 89 mm, espacio libre a la pared: 56 mm, diámetro de la roseta: 70 mm. Apto para duchas de mano de varios fabricantes. Con núcleo de acero continuo y resistente a la corrosión. Incluye materiales de fijación HEWI resistentes a la corrosión y probados para el montaje en pared, así como cinta de sellado para sellar los agujeros. Fabricado en poliamida de alto brillo de acuerdo con la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional). Se puede montar en el lado derecho e izquierdo. Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con materiales de fijación HEWI. Peso máximo de usuario recomendado: 150 kg. Cumple con los requisitos de las normas ÖNORM B1600/1601 y SIA 500. Tenga en cuenta lo siguiente al usarlo con asientos colgantes extraíbles: Es necesario comprobar la compatibilidad. Encontrará una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de soporte, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea, en la sección de descargas del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia700-33-00100
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosL-shaped support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)470
    • Ancho (mm)93
    • Profundidad (mm)503
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing