Publique sus productos
Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100
Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100
Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100
    HEWI

    Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100

    Traducido por Google,
    Barra S 700 con soporte para cabezal de ducha - soporte recto con soportes que se extienden hacia la pared y rosetas - Cabezal de ducha automático: el soporte del cabezal de ducha se mueve suavemente, bloqueo automático - manejo sencillo e intuitivo con una sola mano - mecanismo de sujeción sin desgaste - el soporte cónico del cabezal de ducha se puede ajustar a cualquier ángulo - Se utiliza en la zona de ducha y bañera para sujetar - Distancia entre centros 900 mm, profundidad 89 mm - Diámetro de la barra 33 mm, espacio libre a la pared 56 mm, diámetro de la roseta 70 mm - apto para duchas de mano de varios fabricantes - Con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión - incluye materiales de fijación HEWI resistentes a la corrosión y probados para el montaje en pared, así como cinta de sellado para sellar los orificios - fabricado en poliamida de alto brillo de acuerdo con la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional) - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia700-33-02100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower head rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)970
    • Ancho (mm)93
    • Profundidad (mm)103
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC010140
    • Nombre ETIMSliding rod
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing