Publique sus productos
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
    HEWI

    Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160

    Traducido por Google,
    Soporte de techo S 700 - barra uniforme con roseta de fijación - se utiliza para fijar rieles de cortina - fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo según la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional) - Longitud 400 mm - Diámetro del riel 25 mm, diámetro de la roseta 70 mm - se puede acortar hasta 200 mm en la roseta - Se monta en el techo mediante una roseta - Incluye material de fijación HEWI no corrosivo y probado para montaje en pared y cinta de sellado para sellar los puntos de perforación
    Especificaciones técnicas
    • Referencia700-34-00160
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosCeiling support
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)70
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011493
    • Nombre ETIMShower curtain rail
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniClass Shower Curtains