Publique sus productos
Shower curtain rail, for shower tray 1200 x 1200 mm, 700-34-10360
Shower curtain rail, for shower tray 1200 x 1200 mm, 700-34-10360
Shower curtain rail, for shower tray 1200 x 1200 mm, 700-34-10360
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower tray 1200 x 1200 mm, 700-34-10360

    Traducido por Google,
    Riel para cortinas S 700 - dispuesto horizontalmente, con rieles conectados en ángulo recto mediante anillas - fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con recubrimiento en polvo según la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional) - incluye 24 anillas - Distancia entre centros: 1187 x 1187 mm - Ancho de cortina recomendado: 3500 mm - Diámetro del riel: 25 mm, diámetro de la roseta: 70 mm - se puede acortar hasta 320 mm en cada extremo - Se fija a la pared y al techo mediante rosetas; se requiere un colgador de techo - incluye materiales de fijación HEWI resistentes a la corrosión y probados, así como cinta selladora para tapar los orificios.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia700-34-10360
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower curtain rail
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)1222
    • Profundidad (mm)1222
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPolipropileno
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011493
    • Nombre ETIMShower curtain rail
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniClass Shower Curtains