Publique sus productos
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 1250 x 962 x 962 mm, 700-35-00600
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 1250 x 962 x 962 mm, 700-35-00600
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 1250 x 962 x 962 mm, 700-35-00600
    HEWI

    Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 1250 x 962 x 962 mm, 700-35-00600

    Traducido por Google,
    Barra de ducha/bañera con soporte para cabezal de ducha S 700 - Barras dispuestas vertical y horizontalmente, varillas unidas en ángulo recto, con soportes y rosetas que se extienden hacia la pared - Cabezal de ducha automático: el soporte del cabezal de ducha se mueve suavemente, bloqueo automático - manejo sencillo e intuitivo con una sola mano - mecanismo de sujeción sin desgaste - el soporte cónico del cabezal de ducha se puede ajustar a cualquier ángulo - Con barra vertical con soporte para cabezal de ducha que se puede mover lateralmente (para la instalación) - Se utiliza en la zona de ducha y bañera para sujetarse y como soporte - Longitud vertical 1250 mm, longitud horizontal 962 mm - Diámetro de la barra 33 mm, profundidad 89 mm, espacio libre a la pared 56 mm, diámetro de la roseta 70 mm - Con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión - incluye materiales de fijación HEWI resistentes a la corrosión y probados para el montaje en pared, así como cinta de sellado para sellar los orificios de perforación - Se puede montar en el lado derecho e izquierdo - Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con materiales de fijación HEWI - Peso máximo de usuario recomendado: 150 kg - Fabricado en poliamida de alto brillo según la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional). - Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar con asientos colgantes extraíbles: Es necesario comprobar la compatibilidad. - En nuestro catálogo online, en la sección de descargas del producto correspondiente, encontrará una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de soporte, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego. - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia700-35-00600
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower grab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1320
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units