Publique sus productos
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 1250 x 765 x 765 mm, 700-35-30500
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 1250 x 765 x 765 mm, 700-35-30500
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 1250 x 765 x 765 mm, 700-35-30500
    HEWI

    Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 1250 x 765 x 765 mm, 700-35-30500

    Traducido por Google,
    Barra de ducha y bañera con soporte para cabezal de ducha S 700 - Barras dispuestas vertical y horizontalmente, varillas unidas en ángulo recto, con soportes y rosetas que se extienden hacia la pared - Número reducido de rosetas de fijación gracias a un corte a inglete en la esquina - Cabezal de ducha automático: el soporte del cabezal de ducha se puede mover suavemente, bloqueo automático - funcionamiento sencillo e intuitivo con una sola mano - mecanismo de sujeción sin desgaste - el soporte cónico en el soporte de ducha se puede ajustar a cualquier ángulo - Con barra vertical con soporte para cabezal de ducha que se puede mover hacia un lado (para la instalación) - Se utiliza en la zona de ducha y bañera para sujetarse y como soporte - Longitud vertical 1250 mm, longitudes horizontales 765 mm - Diámetro de la barra 33 mm, profundidad 89 mm, espacio libre a la pared 56 mm, diámetro de la roseta 70 mm - Con núcleo de acero continuo y resistente a la corrosión - incluye materiales de fijación HEWI resistentes a la corrosión y probados para el montaje en pared, así como cinta de sellado para sellar los orificios de perforación - Se puede montar en el lado derecho e izquierdo - Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con Materiales de fijación HEWI - Peso máximo de usuario recomendado: 150 kg - Fabricado en poliamida de alto brillo de acuerdo con la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional) - Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar con asientos colgantes extraíbles: Es necesario comprobar la compatibilidad. - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de soporte, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea, en el área de descarga del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia700-35-30500
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosShower grab rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1320
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units