Publique sus productos
Support rail, 800 mm, 700-36-00500
Support rail, 800 mm, 700-36-00500
Support rail, 800 mm, 700-36-00500
    HEWI

    Support rail, 800 mm, 700-36-00500

    Traducido por Google,
    Barra de soporte S 700 - soporte recto con soportes que se extienden hacia la pared y rosetas - Con núcleo de acero continuo y resistente a la corrosión - Incluye materiales de fijación HEWI, libres de corrosión y probados, para montaje en pared, así como cinta selladora para tapar los orificios - Probado hasta 200 kg cuando se utiliza con materiales de fijación HEWI - Peso máximo de usuario recomendado: 150 kg - Distancia entre centros: 800 mm, profundidad: 89 mm - Diámetro de la barra: 33 mm, espacio libre a la pared: 56 mm, diámetro de la roseta: 70 mm - Fabricado en poliamida de alto brillo de acuerdo con la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional) - Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar con asientos colgantes extraíbles: Se requiere una comprobación de compatibilidad. - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de soporte, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea, en el área de descarga del producto correspondiente. - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia700-36-00500
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSupport rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)70
    • Profundidad (mm)870
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código ETIMEC011028
    • Nombre ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGrabs
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing