Publique sus productos
Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000
Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000
Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000

    Traducido por Google,
    Kit de actualización para portarrollos de papel higiénico S 700 - Kit de actualización para portarrollos de papel higiénico en ángulo recto - Diseñado para la adaptación a rieles de soporte y sistemas de rieles con bisagras de 33 mm de diámetro - Se puede instalar sin herramientas - Con freno de rodillo flexible integrado - 38 mm de ancho, 153 mm de alto, 143 mm de profundidad - Fabricado en poliamida de alto brillo de acuerdo con la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional) - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia700-50-00000
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosToilet roll holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)153
    • Ancho (mm)38.4
    • Profundidad (mm)143
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010553
    • Nombre ETIMToilet roll holder
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniClass Sanitary Room Units