Publique sus productos
Hinged support rail, 700 mm, 700-50-10200
Hinged support rail, 700 mm, 700-50-10200
Hinged support rail, 700 mm, 700-50-10200
    HEWI

    Hinged support rail, 700 mm, 700-50-10200

    Traducido por Google,
    Carril de soporte abatible, S 700 - Dos raíles paralelos, niveles de agarre redondos dispuestos uno encima del otro - Se puede plegar hacia arriba y hacia abajo con movimiento frenado - Proyección 700 mm, altura 260 mm y ancho 79 mm, diámetro del raíl 33 mm - Fabricado en poliamida de alto brillo de acuerdo con la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional) - Con núcleo de acero continuo resistente a la corrosión y placa de pared de poliamida con núcleo de acero integrado - Para montaje con material de fijación HEWI no corrosivo y probado para diferentes sistemas de pared (se debe pedir por separado). - El patrón de perforación es idéntico al de los rieles de soporte abatibles de pared S 801. Se incluye cinta de sellado para sellar los puntos de fijación. - Probado hasta 150 kg cuando se utiliza con materiales de fijación HEWI. - Peso máximo de usuario recomendado: 150 kg. - Kit de actualización para el portarrollos de papel higiénico 700.50.00000 y los soportes de suelo 950.50.021XA y 950.50.023XA: se puede instalar posteriormente. - Fabricado de acuerdo con el Reglamento CE y UKCA (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios. - Cumple con los requisitos de ÖNORM B1600/1601 y SIA 500. - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP).
    Especificaciones técnicas
    • Referencia700-50-10200
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosHinged and stationary support rails
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)260
    • Ancho (mm)79
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010078
    • Nombre ETIMToilet support
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars