Publique sus productos
Removable hanging seat, FR/CH, 700-51-10860
Removable hanging seat, FR/CH, 700-51-10860
Removable hanging seat, FR/CH, 700-51-10860
    HEWI

    Removable hanging seat, FR/CH, 700-51-10860

    Traducido por Google,
    Asiento colgante extraíble, S 700 - Estructura del asiento, respaldo y dispositivo de enganche - Soporte de montaje metálico, con recubrimiento en polvo de acuerdo con la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con costo adicional) - Asiento y respaldo antideslizantes y estructurados hechos de material sintético mate del mismo color que el soporte de montaje - El asiento se puede plegar para ahorrar espacio - para montaje en pasamanos y barras de soporte de ducha HEWI con un diámetro de 30, 32 y 33 mm - 450 mm de ancho, 637 mm de profundidad y 443 mm de alto - Asiento de 450 mm de ancho y 450 mm de profundidad - Peso del producto: 8,5 kg - Cumple con los requisitos SIA 500 - probado hasta 200 kg - Peso máximo de usuario recomendado: 150 kg - Puede encontrar una lista detallada de las posibles combinaciones de barras de soporte, barras angulares y pasamanos de ducha con asientos colgantes a juego en nuestro catálogo en línea en el área de descarga del producto correspondiente.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia700-51-10860
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de productosSeats and Stools
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)454
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)637
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010872
    • Nombre ETIMShower seat
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniClass Shower Seats