Publique sus productos
Double hook, 700-90-00100
Double hook, 700-90-00100
Double hook, 700-90-00100
    HEWI

    Double hook, 700-90-00100

    Traducido por Google,
    Ganchos dobles S 700 - Gancho doble con dos piezas cilíndricas - Profundidad 43 mm, ancho 88 mm, piezas de gancho, 18 mm de diámetro - para montaje en pared, fijación oculta - fabricado en poliamida de alto brillo de acuerdo con la carta de colores HEWI (colores premium disponibles con coste adicional) - Se suministra sin material de fijación - Sostenibilidad: Declaración Ambiental de Producto (DAP)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia700-90-00100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosHooks, Walking aid holders
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)23
    • Ancho (mm)93
    • Profundidad (mm)43.4
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC010552
    • Nombre ETIMTowel hook
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
    • Número OmniClass23-21 15 19 13
    • Título OmniClass Coat Hooks