Publique sus productos
LED Adjustable mirror, motorised, 801-01-501
LED Adjustable mirror, motorised, 801-01-501
LED Adjustable mirror, motorised, 801-01-501
LED Adjustable mirror, motorised, 801-01-501
    HEWI

    LED Adjustable mirror, motorised, 801-01-501

    Traducido por Google,
    Espejo inclinable LED motorizado serie 801 - Espejo compuesto iluminado rectangular con bordes biselados - Protección antiastillas integrada e iluminación LED integrada en el lado derecho e izquierdo - El espejo motorizado se puede inclinar un máximo de 28° y, por lo tanto, se puede utilizar en posición de pie o sentado - para montaje en pared - con dos perfiles de luz LED de alta calidad de aluminio, fijados a la parte posterior del espejo - Color de la luz ajustable de blanco cálido a blanco frío (aprox. 3000 - 6500 Kelvin), Salida total aprox. 10 vatios - Intensidad de luz regulable de forma continua - Control mediante interruptor de pared inalámbrico sin mantenimiento - El interruptor de pared inalámbrico se puede colocar libremente en la pared mediante montaje adhesivo o integrarse en un marco de 55 mm en la instalación eléctrica - Función de memoria: la última configuración de luz seleccionada se guarda para su uso posterior - LED y balasto protegidos, clase de protección II, grado de protección IP44 - Espejo de 599 mm de ancho, 540 mm de alto y 6 mm de grosor - Espejos de vidrio laminado - Este producto contiene una fuente de luz con clase de eficiencia energética E - Etiquetado CE y UKCA de acuerdo con EMC 2014/30/UE - Apto para redes eléctricas con tensiones de red entre 100 y 240 V y frecuencias de red de 50 y 60 Hz y 277 V para EE. UU.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia801-01-501
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)540
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)69
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010550
    • Nombre ETIMMirror
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors